過酷な環境での信頼できる温度測定のために設計されたSITRANS TH320/420 は、RTD、TC、抵抗、およびmV信号を、高度な診断機能を備えた安定した4〜20mA/HART出力に変換します。TH420は、4線接続とホットバックアップを備えたデュアル入力を追加しているので、1つのセンサーが故障してもデータは流れ続けます。SITRANS TH420 PAはプロフィバスPAで強化されており、高い可用性と測定精度を実現します。SIMATIC CFUによる簡単な試運転と効果的な予防保守は、これらの送信機が提供する豊富な機能のほんの一例にすぎません。
- RTD、TC、抵抗、mVのユニバーサル入力サポート
- 予防メンテナンスのための高度な診断
- TH420デュアル入力、ホットバックアップ付きで高可用性を実現
- 統合を強化するためのProfibus PAオプション
- SIMATIC CFUによる迅速なコミッショニング