Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS TH100 なの?

SITRANS TH100は、Pt100を安定した4〜20mAの信号に変換するコンパクトなヘッドマウントトランスミッターで、信頼性の高い温度監視と経済的なプラント運転を実現します。SIPROM TとUSBモデムですばやく設定すれば、試運転時間を短縮できます。

主なメリット

ライフサイクルコストを削減します

Pt100入力、コンパクトなヘッドマウント、堅牢な4〜20mA出力に重点を置いたコスト最適化設計を活用して、改造を合理化し、複雑さを軽減します。

試運転をスピードアップしてください

TH100モデムでSIPROM Tを使用して数分で設定し、シンプルな2線ループを配線すれば、起動が速く、一貫した結果が得られます。

危険区域の安全性を高めましょう

爆発の危険性がある環境でも安心して操作するには、国際的に承認された、本質的に安全な処刑方法を選択してください。

注目の機能