all
ユニバーサルセンサー入力をサポート
RTD、熱電対、抵抗、ポテンショメータ、ミリボルト源を接続して、プラント全体の温度を柔軟に測定できます。
SITRANS TF320/420 は、過酷な条件下でも正確で連続的な測定を保証する、頑丈なフィールドマウント式温度伝送器です。ユニバーサル入力、簡単な設定、堅牢な診断により、プロセスの安定性と安全性が保たれます。
ポートフォリオ:
TF420のホットバックアップは、2つ目のセンサーにシームレスに切り替わるため、障害が発生してもデータを失うことなく測定を継続できます。
SIL2/3認証と幅広いEx承認により、TF420は安全性が重要なアプリケーションや-50°Cまでの極端な環境に適しています。
SIMATIC PDM、ハンドヘルドコミュニケータ、またはプッシュボタン付きのローカルディスプレイですばやくセットアップでき、試運転も迅速です。
RTD、熱電対、抵抗、ポテンショメータ、ミリボルト源を接続して、プラント全体の温度を柔軟に測定できます。
TF420のセンサードリフト検出機能付きのCalendar‑van‑Dusen校正を使用すると、精度を維持し、メンテナンスを効率的に計画できます。
HART 7とNE107準拠の診断アラームを活用して、実行可能なステータスデータをローカルまたは制御システム経由で表示します。