Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS Store IQ Package Data Storage Extension なの?

SITRANS Store IQパッケージデータストレージ拡張は、5GBの時系列データストレージを追加してSITRANS Store IQ Package Base を拡張します。包括的なインベントリビューのために、より重要なデータを保存してください。

SITRANS Store IQは、実際の在庫レベルに関する不確実性を減らし、在庫を適切に管理するためのデータ基盤を提供する監視ソリューションです。これにより、資材不足を防ぎ、サプライチェーンプロセスを最適化できます。品質を最大化するために、バリューチェーンに沿ってプロセスの価値を監視してください。SITRANS Store IQは、構造化、視覚化、警告機能を提供します。

SITRANS Store IQパッケージは、プラットフォームにアクセスしてアプリケーションを使用するために必要な、MindSphereアプリケーション、SITRANS Store IQ、および一部のMindSphereResources で構成されています。詳細については、を読んでください 製品シート

注目の機能

始めましょう