Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SITRANS Store IQ パッケージデータインジェスト拡張機能が選ばれる理由

SITRANS Store IQ パッケージデータインジェストエクステンションは、在庫管理を強化します。この拡張機能は、 SITRANS Store IQ Package Base Store IQ へのデータ取り込み速度を高め、データ機能を向上させます。SITRANS Store IQは、実際の在庫レベルに関する不確実性を減らし、在庫を適切に管理するためのデータ基盤を提供する監視ソリューションです。これにより、資材不足を防ぎ、サプライチェーンプロセスを最適化できます。バリューチェーンに沿ってプロセス値を監視し、品質を最大化します。SITRANS Store IQ は構造化、視覚化、警告機能を提供します。

SITRANS Store IQ パッケージは、MindSphere アプリケーション SITRANS Store IQ と、プラットフォームにアクセスしてアプリケーションを使用するために必要な一部の MindSphere リソースで構成されています。詳細については、プロダクトシートをご覧ください。

注目の機能

主な機能

今すぐ始める