all
リモートモニタリング
どこでも、在庫から信頼性が高く正確なデータを受け取ることができます。
SSITRANS Store IQ Package Base は、あらゆる業界にリアルタイムの情報と監視機能を提供します。信頼性が高く正確な在庫データを提供するので、手動の在庫管理に伴う不要なコストを回避できます。
あらゆる規模の在庫ネットワークを構成し、湿度からデジタル入力まで、あらゆるプロセス値を監視します。
業務にとって何が重要かを常に把握してください。湿度、温度、その他のデジタル入力など、あらゆるプロセス値を監視できます。
いつ通知を受けるかを決めてください。事前通知用のカスタムアラームを設定してください。
どこでも、在庫から信頼性が高く正確なデータを受け取ることができます。
ほぼすべての測定技術に対応しています。あらゆる規模の在庫ネットワークを構成できる柔軟な構造。
SITRANS Store IQのサブスクリプションでは、在庫構成を材料内訳とKPI閾値で視覚化できるため、在庫レベルを簡単に評価できます。