Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS SSE IQ モデルクリエーターなの?

SITRANS SSE IQ Model Creatorは、プロセスエンジニアがデータサイエンスの専門知識がなくても、AIベースのソフトセンサーモデルを構築、評価、展開できるWebベースのアプリケーションです。CPUのみを使用してオンプレミスで実行することで、機密プロセスデータを保護すると同時に、製品の品質、純度、粘度、排出量などの測定が難しいプロセスパラメータをリアルタイムで予測するためのモデルを提供します。

データサイエンティストだけでなく、プロセスエンジニアのためのAI

ガイド付きのワークフローを通じてソフトセンサーモデルを構築、評価、展開します。データサイエンスの専門知識は必要ありません。自動機械学習がアルゴリズムの選択とモデtraining を処理し、工場全体でAIを民主化します。

完全なデータ保護

Model Creatorは、CPU(標準のラップトップまたはサーバー)でローカルに動作し、プロセスデータをクラウドに送信することはありません。機密の産業データは完全に保護されたまま、強力なAIベースのソフトセンサーモデリングが可能です。

迅速なROIと実現可能性テストは無料です。

1〜3か月でROIを達成します。モデルの構築と評価は無料、支払いは輸出時のみです。SITRANS SSE IQ、Industrial Edge、またはSIMATIC APCスイートにデプロイできます。ワンクリックで、ITプロジェクトは必要ありません。自分のペースで拡大できます。

主要な機能

ガイド付きワークフロー — AIの専門知識は必要ありません

データのアップロードからモデルのエクスポートまで、わかりやすいステップバイステップのワークフローがユーザーをガイドします。「最速」(2分以内に検証されたモデル)または「ベストフィット」(アルゴリズムを網羅的に検索)から選択してください。プラットフォームは自動的に何百ものモデル構成を試し、最適なものを選択します。データサイエンスのバックグラウンドは必要ありません。複数のモデルをキューに入れて、順番にトレーニングすることができます。

SITRANS SSE IQ モデルクリエーター-ワークフローの概要 4:3

データの前処理と品質検証

過去のプロセスデータをCSV、XLSX、寄木細工、またはピクルス形式(最大200 MB)でアップロードします。このプラットフォームは、欠損値の処理、外れ値の検出と除去、インタラクティブな視覚化(時系列、ヒストグラム、散布図)を提供して、エンジニアがモデリングの前にデータ品質を検査できるようにガイドしてくれます。実際のプラントデータは常に不完全です。このステップにより、クリーンで信頼性の高いモデル入力が保証されます。

SITRANS SSE IQ モデルクリエーター-データ検証 4:3

相関分析によるスマートな特徴選択

どのプロセス変数が最も重要かを理解してください。このプラットフォームは、エンジニアが最も関連性の高い入力機能を特定できるように、相関行列、相関クラスタリング、PCA/Zスコアの正規化を提供します。機能の選択は分析的な洞察に基づいて行われるため、プロセスの専門家はモデル入力を完全に透明化して制御できるため、物理的に意味のある正確なソフトセンサーモデルを作成できます。

SITRANS SSE IQ モデル作成者-相関行列 4:3

モデル評価 — コンプライアンスチェック付き

R²スコア、平均誤差率、残差プロット、および実際の値と予測値のグラフを使用してモデルのパフォーマンスを評価します。重要なのは、組み込みのEPA PS-16コンプライアンステスト(相対精度、バイアステスト、相関テスト)が、排出ガス監視アプリケーションに明確な合格/不合格信号を提供することです。規制チェックは完全に統合されているため、コンプライアンスリスクが軽減され、導入に関する決定が迅速になります。

SITRANS SSE IQ モデルクリエーター-モデル評価 4:3

ワンクリックで暗号化されたエクスポート

トレーニング済みのモデルを標準化された暗号化形式で、ワンクリックでSITRANS SSE IQ、Siemens Industrial Edge、またはSIMATIC APCスイートに直接エクスポートできます。ITプロジェクトも、統合の取り組みもありません。エクスポートされたモデルは、SITRANS ASM/SSE環境でバイアス、相関、Fテスト(95%の信頼水準)によって検証され、生データから製造現場への導入まで、単一のエンドツーエンドのワークフローで検証されます。

SITRANS SSE IQ モデルクリエーター-モデルエクスポート 4:3

他の人がSITRANS SSE IQモデルクリエーターをどのように使用しているかをご覧ください

Select...

化学産業におけるSITRANS トランスのSSE IQモデルクリエーター

製品の純度(アニリン、エチレンなど)、粘度、水分をリアルタイムで予測し、週に1回だけ行われる時間と費用のかかる実験室での測定に取って代わります。リアルタイムの品質データを制御変数として使用して、高度なプロセス制御を可能にします。ラボの遅延をなくし、規格外の生産を減らすことで、1〜3か月以内にROIを達成します。

ビッグストック 204806845 製水所オリジナル