Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

PS100をなぜシパートするの?

SIPART PS100はコンパクトで信頼性の高いバルブポジショナーで、標準アプリケーションで迅速かつ正確に制御できます。これにより、さまざまな業界で効率的で正確なバルブポジショニングが保証されます。

複雑なバルブのセットアップと操作は、しばしば遅延やコストの増加につながります。SIPART PS100はワンプッシュ初期化が可能で、すばやく簡単にセットアップできます。アルミニウムまたはポリカーボネートの筐体と耐腐食性のサイレンサーを備えた頑丈な設計により、厳しい環境でも信頼性の高い性能を保証し、強い振動があってもバルブの位置を正確に記録します。

主なメリット

迅速かつ簡単な試運転を実現

デバイスを迅速かつ簡単に試運転して、セットアップ時間と運用コストを削減します。当社の直感的なデザインとワンプッシュ初期化により、最小限の労力で展開と統合が合理化されます。

信頼性と長寿命を頼りにしてください

頑丈なハウジングと高品質の内部コンポーネントは、過酷な環境でもSIPART PS100を保護します。これにより、メンテナンスが最小限に抑えられ、製品の寿命が延び、一貫した信頼性の高いパフォーマンスを実現できます。

プラントプロセスを最適化してください

SIPART PS100は、プラントの効率と可用性を高め、ダウンタイムを削減して、継続的で信頼性の高いシステム運用を実現します。

注目の機能