Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜプロセス計量なのか?

Siemens サイロ、プラットフォーム、ホッパースケールは、レベル監視用のサイロ、容器、プラットフォームの計量にSIWAREX load cells とプロセッサを使用しています。これらのシステムにより、測定値が迅速かつエラーなく記録および処理され、保管されている材料レベルを正確に検出し、業務の効率を向上させます。製品はSiemens PLCのポートフォリオにシームレスに適合することも、独立して動作してすべての計量タスク要件を満たすこともできます。主なソリューションに加えて、SIWAREXターミナルやインテグレーターなどのスタンドアロン電子機器、プラットフォームロードセルからベンディング&シャービーム、Sタイプ、圧縮セルまで、幅広い種類のロードセル、クラウドへの産業用IoTインターフェイスを介してリモートでWiewレベルまでのIIoT計量を提供しています。

主なメリット

正確に計量してください

液体、ばら積み品、粉末、気体が入っている容器の正確な充填レベルを知ってください。SIWAREX WP321とWP231は、測定値が可能な限り速く、エラーなく自動化システムに登録および処理されることを保証します。

信頼性が証明されたパフォーマンス

SIWAREX WP321とWP231には、業界の要件に合わせて確実に重量値を測定するためのさまざまな計量機能が搭載されています。NAWIとしての取引および危険場所での計量に関する法的認定を受けています。

あなたの設定に合わせてください

当社の計量装置とソリューションは、Siemens PLCのポートフォリオにシームレスに適合するか、単独で動作します。関連する製品やアクセサリーを簡単に見つけることができます。

注目の機能