Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS Probe LU240 するのですか?

SITRANS Probe LU240超音波レベルトランスミッターは、上下水、化学薬品貯蔵容器、小型バルクホッパー、またはフィルターベッドのレベル、体積および体積流量を測定するための、費用対効果が高くコンパクトでインテリジェントなソリューションです。3、6、または12メートル(10、20、または40フィート)の範囲が含まれます。

  • 液体、スラリー、固体の正確な超音波測定
  • 完全にカプセル化され、保護されています
  • 手作業によるクリーニングやメンテナンスは必要ありません
  • 設置と使用が簡単です
  • ハート 7 コミュニケーション
  • バッテリーと太陽光発電に優しく、起動電流が低く、動作電圧は10.5ボルトです
  • ブランキング距離の短縮
  • 4ボタンのユーザーインターフェースまたはリモート設定
  • SITRANSモバイルIQアプリで使用するSITRANS AW050アダプター付きのオプションのBluetoothワイヤレステクノロジーです

注目の機能