all
リモートセーフティハンドリング
革新的な「リモートセーフティハンドリング」機能は、すべての安全関連機能をデジタルで送信するもので、現場でデバイスを操作しなくても、コントロールルームの外でSILの試運転と検証を一元的に行うことができます。
SITRANS P320/420 は、リモートセーフティハンドリングを備えた圧力トランスミッターです。これにより、ユーザーは現場ではなく制御室からすべてのデバイスをプログラムできるため、機能安全を必要とするアプリケーションの試運転時間を短縮し、最大15年のテスト期間でメンテナンスコストを削減できます。これらは、リモートセーフティハンドリングを備えた市場で最初の圧力トランスミッターです。
SITRANS P320/420 送信機は最大15年のテスト証明間隔で、全体的なメンテナンスコストを大幅に削減します。リモートセーフティハンドリング機能で追加の資金を節約しましょう。
P320とP420のどちらを選択しても、どちらのデバイスも自動ゼロ点校正とガイド付き試運転機能を備えているため、設置が簡単です。
どちらのデバイスも、20mbarから700barまでの幅広い測定範囲を備えています。SITRANS P320/420 で幅広いアプリケーションに対応してください。
革新的な「リモートセーフティハンドリング」機能は、すべての安全関連機能をデジタルで送信するもので、現場でデバイスを操作しなくても、コントロールルームの外でSILの試運転と検証を一元的に行うことができます。
SITRANS P420には、トレンド記録によって最大1500の測定値を圧力トランスミッター自体に直接保存できる「デジタル化準備完了」機能が追加されています。
頑丈な素材と-40°Cから+100°Cまでの広い温度範囲により、過酷な条件でも動作します。ダイヤフラムはステンレス鋼、ハステロイ、タンタル、モネル、金で作られています。