Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS P300 なの?

衛生的なプロセス向けに設計されたSITRANS P300は、コンパクトなステンレス製トランスミッターで正確で安定した圧力測定を行います。その洗浄可能な設計と幅広く衛生的な接続により、食品、飲料、製薬業界に自信が持てます。

ポートフォリオのハイライト:

  • ゲージと絶対圧のバリエーション
  • ネジ式およびフラッシュマウント式の衛生プロセス接続 [
  • 4〜20 mA/ハート、プロフィバスPA、またはファンデーションフィールドバス
  • ゾーン0または1の本質的に安全なオプション

主なメリット

衛生コンプライアンスを合理化しましょう

ステンレス製のハウジングとフラッシュマウントの衛生接続でEHEDGと3Aの要件を満たし、食品、飲料、製薬環境での洗浄と検証を簡素化します。

測定の信頼性を高めましょう

0.008から400バールまでの広い範囲で長期ドリフトが低く、最大0.075%の高精度を実現し、制御ループの安定化と製品品質の向上に役立ちます。

スピードコミッショニングと制御

ローカルのプッシュボタンで素早く設定でき、HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスを介してシームレスに統合できるため、セットアップと診断が効率的です。

注目の機能