Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS LT500 なの?

SITRANS LT500は、レーダーや超音波の送信機、トランスデューサー、または任意の2線式4〜20mAデバイス用のレベルおよびポンプコントローラーの次の進化型です。基本的なレベル測定から複雑なポンピングルーチンまで、さまざまな用途に使用でき、インテリジェントなレベルとポンプ制御により、運転を最適化し、大幅なコスト削減を実現します。SITRANS LT500コントローラーは以下を提供します:

  • 測定タイプ: レベル、距離、スペース、ボリューム、ディファレンシャル、アベレージ、ヘッド、オープンチャネルフロー
  • 測定範囲: センサーベース、SITRANS LR110/LR120、SITRANS Probe LU240、超音波トランスデューサー付き
  • コミュニケーション: 最大3つの4〜20 mA出力
  • フィールドバスオプションカード: イーサネット IP、HART、Modbus RTU、Modbus TCP、プロフィバス DP、プロフィバス PA、または PROFINET オプション
  • アウトプット: 2 x 4... 20 mA、+ 1 x 4-20 mA出力(HARTカード、6 x リレー、フィールドバス付き)

主なメリット

簡単なセットアップで時間を節約できます

ポンプの制御と警報用に定格5Aの完全にプログラム可能なリレーが6つと、6つの異なる表示ビューを備えたクイックスタートウィザードを備えたSITRANS LT500コントローラーは、柔軟なセットアップと簡単な設定が可能で、時間を節約できます。

完全な透明性を実現

ファンクションブロックは制御と診断を完全に透明にし、フェースプレートはプロセスと測定条件を視覚的にわかりやすく表示します。PROFINETを介した統合により、TIA Portal とのシームレスな接続が保証されます。

データを分析してください

データ記録にアクセスして、分析を容易にし、潜在的なプロセスを最適化できます。SITRANS LT500は、マイクロメモリカードでデータロギング、パラメーターバックアップ、コピー設定を実行できます。

注目の機能