Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS LR500なの?

SITRANS LR500シリーズは、幅広い用途で液体や固体の高性能80 GHzレーダーレベル測定を実現します。このシリーズは、優れた精度、堅牢な診断、高度な信号処理により、要求の厳しい産業環境におけるより安全な運用、最適化されたプロセス、自信のある意思決定をサポートします。

ワークフローに合わせた柔軟なセットアップ

直感的なローカルインターフェイス、モバイルデバイスを介したワイヤレスアクセス、または制御システムへのシームレスな統合を使用して、セットアップ時間を短縮し、ライフサイクル管理を簡素化して、デバイスを好きなように構成して操作できます。

信頼できるパフォーマンス

高度な診断、ヘルスモニタリング、検証ツールにより、測定の整合性が確保され、問題の早期発見が可能になり、メンテナンスと品質保証戦略をサポートします。

コンプライアンス重視の設計

高い測定精度、低エネルギー消費、安全アプリケーションのサポートにより、規制、環境、運用上の要件に自信を持って対応できます。

バージョン

説明

接続

温度

SITRANS LR510

液体用のネジ付きレンズアンテナ

316LまたはC22合金の3/4インチ、1インチ、1-1/2インチの接続

-40~250°C、最大40バール、セカンド・ライン・ディフェンス・オプション

SITRANS LR530

極端な条件用のフランジ付きカプセル化アンテナ

1インチ/DN25から8インチ/DN250サイズ、一体型PTFEレンズ付き

-196から200°C、最大25バール

SITRANS LR550

固体および液体用の高分子ホーンアンテナ

天井または壁に取り付けるためのブラケット、3インチ/DN80から8インチ/DN200までのポリマーフランジ

ロングレンジと3°ナロービーム

SITRANS LR580

固体用の照準フランジが組み込まれたレンズアンテナ

3インチDN80から6インチ/DN150までのフランジ

エアパージ接続が含まれています、-40〜250°C

主要な機能

高度な80 GHzレーダー技術

狭いビーム角と高い信号感度により、ほこり、蒸気、乱流、複雑な容器の形状などの厳しい条件下でも、正確な非接触レベル測定が可能になります。

要求の厳しいアプリケーション向けのプロセスインテリジェンス

プロセスインテリジェンスは、動的な閾値曲線とエコー識別を使用して、変化する条件にリアルタイムで適応します。乱流、アジテーター、構造エコーを確実に無視して、難しい液体や固体の用途でも正確なレベル測定を行います。

厳格な開発による実証済みのパフォーマンス

Siemens グローバルチームによって開発されたSITRANS LR500シリーズは、発売前に機械、環境、精度の広範な検証を受けました。幅広い圧力および温度機能、危険場所での承認、検証済みの1 mm精度を備えたこのシリーズは、世界中の要求の厳しい産業用途で信頼できる性能を発揮します。

正確なレベルと体積の計算

SITRANS LR500は80 GHzレーダーを使用して距離を測定し、それを正確なレベルまたはスペース測定値に変換します。内蔵のタンクとサイロの形状、またはカスタマイズ可能なストラッピングテーブルを使用すると、圧力、温度、ほこり、蒸気に関係なく、在庫やプロセス管理のために体積を確実に計算できます。

近距離サプレッションはビルドアップの影響を軽減します

近距離抑制は、材料の蓄積によって生じるアンテナ近くの不要なエコーを継続的に検出して除去します。誤った高レベルの測定値や迷惑なアラームを防ぐことで、清掃、メンテナンスの労力、計画外のダウンタイムを大幅に削減できます。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

ダウンロード

ダウンロード | 証明書

画像データベース | 画像、グラフィック、図面

マニュアル | レーダーレベルトランスミッター

ダウンロード | Software ダウンロード

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください

よくある質問 | レーダーレベルトランスミッター

ビデオ | レベル測定