Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS LR100 なの?

SITRANS LR100シリーズは、液体または固体のレベル測定用のブルートゥースを備えた80 GHzレベルのレーダー送信機です。ビームが狭いため、既存の容器の開口部に柔軟に設置したり、プラスチック容器を介して邪魔にならないように設置したりできるため、セットアップが簡単になります。

このシリーズは5つの送信機で構成されています:

  • SITRANS LR100: ケーブル付きで8mまでの4~20mAの基本的な測定値
  • SITRANS LR110:通信あり、危険物承認オプションあり、範囲は1500万まで
  • SITRANS LR120:通信機能付き、最長30m、洪水防止用の水没シールドオプション付き
  • SITRANS LR140: 端子接続で8mまでの基本測定
  • SITRANS LR150:HART通信、危険物認証、ローカルHMIオプション付き、範囲は15mまで

注目の機能