SIWAREX load cells は、コンテナ、ホッパー、プラットフォームスケールなどの産業用計量アプリケーション向けに設計されています。取り付けユニットは適切な位置合わせを保証し、ロードセルの精度を維持するために不可欠な過負荷や横荷重から保護します。さまざまなロードセルとモジュールが用意されているので、特定の要件に最適なロードセルを見つけることができます。
SIWAREX WL270 CD-Hロードセルは、衛生に敏感な用途に使用できるようになりました。さらに、ロードセル用のさまざまな取り付けユニットとアクセサリを提供しています。
フルオプションには、シングルポイントロードセル、ベンディングビームロードセル、シアービームロードセル、ダブルシアービームロードセル、Sタイプロードセル、圧縮ロードセル、リングトーションロードセルが含まれます。

all
ベンディングビーム型ロードセル
ベンディングビームは、小規模のコンテナスケールやプラットフォームスケールで一般的に使用されます。当社のロードセルは、精度クラスC3で合法的に取引されています。ステンレス製で、IP68に対応しています。