all
防爆バリアントをサポート
厳しい環境での安全ニーズを満たす必要がある場合は、ATEXとIEC Exのオプションを選択してください。
SITRANS LH300は静水圧レベル測定用の井戸プローブです。コンパクトで耐腐食性のある設計により、飲料水システム、タンク、ダムなどの過酷な環境でも、設置が簡単で耐用年数が長くなります。保護キャップと頑丈なステンレス製ハウジングを備えたこの送信機は、信頼性が高く安全な圧力から信号への変換を行い、正確なレベル監視を行います。
セラミック膜と4〜20mAの出力で静水圧レベルを測定すると、タンク、井戸、水路、ダム全体で一貫したデータを得ることができます。
飲料水や廃水での耐用年数を長くするために、ステンレススチール製のハウジングと保護キャップオプション付きのIP68設計を使用してください。
Unified Edge Appsでアラームとログを視覚化し、展開を一元管理することで、より迅速な更新と一貫したインターフェースを実現できます。
厳しい環境での安全ニーズを満たす必要がある場合は、ATEXとIEC Exのオプションを選択してください。
ケーブルに湿度フィルターが付いた通気管は圧力を補償し、結露を防いで安定した測定値を実現します。
SIMATIC WinCC Unified ランタイムとオンラインエンジニアリングをIndustrial Edge に導入して、一貫したHMIと一元管理を実現します。