Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS LH100 なの?

SITRANS LH100は、流域、タンク、運河、ダム用の静水圧を安定した4〜20mAの信号に変換するコンパクトな水中レベルトランスミッターです。ステンレススチール製のハウジング、ピエゾ抵抗センサー、セラミック膜により、過酷な環境でも信頼性の高い測定値が得られます。

SITRANS LH100とSIMATIC WinCC Unified Edgeアプリを組み合わせると、アラームログデータを視覚化し、アプリを一元管理して、現場での迅速な意思決定が可能になります。

主なメリット

レベルデータをエッジで統合します

LH100信号をUnified Edge Appsに接続して、ステータスやアラームを視覚化し、洞察をローカルに集約してリアルタイムの意思決定を行います。

厳しい条件下での信頼性を高めましょう

結露を防ぎ、安定した測定ができるように、ステンレススチール製のハウジング、セラミックメンブレン、湿度フィルター付きの通気ケーブルを使用してください。

導入とスケーリングを簡素化します

アプリエンジニアリングの更新と診断を一元化して、チームがデバイス、工場、サイトにまたがって視覚化を迅速に展開できるようにします。

注目の機能