Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS LC300 なの?

SITRANS LC300は、液体や固体の正確なレベル測定や液体インターフェースアプリケーションに最適な逆周波数シフトキャパシタンス連続レベルトランスミッターです。

容器のノズルの近くに材料が堆積すると、測定精度が低下することがよくあります。当社のアクティブシールド技術は、アクティブシールドセクションの蓄積の影響を無視することでこれを解決し、測定値の正確性と信頼性を維持します。

PFAライニングのプローブは高い精度と信頼性を提供します。プッシュボタンでキャリブレーションできる内蔵ローカルLCDディスプレイにより、設置とプログラミングが簡単になります。

主なメリット

正確に測定してください

厳しい条件下でも、液体と固体のレベルを信頼性の高い方法で測定できます。情報に基づいた意思決定とプロセスの最適化のための運用管理のための正確なデータを入手してください。

コストを削減します

容器のノズルの近くに材料がたまらないようにすることで、メンテナンスやその他のコストを最小限に抑えます。パフォーマンスを合理化し、運用期間を延長し、清掃のためのダウンタイムを削減します。

インストールを簡素化します

内蔵のローカルLCDディスプレイとプッシュボタン式キャリブレーションで簡単にインストールできます。標準の2線式(4〜20mA)電流ループ設計により、既存の制御システムに簡単に統合できます。

注目の機能

始めましょう