Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS FUE950 の?

SITRANS FUE950 は、冷暖房システム用の用途の広い、カストディトランスファーが承認されたエネルギー計算機です。正確なエネルギー測定が可能なため、正確な顧客請求が可能になり、エネルギー消費量が最適化されるため、生産性が向上します。柔軟なI/Oオプションと最長16年の長いバッテリー寿命を備えたモジュラー設計により、信頼性が高く適応性のある長期的なソリューションが保証されます。

注目の機能

シトランス FUE950の主な特徴を調べてください

始めましょう