新しいSITRANS FMT020 送信機は、高性能で堅牢でインテリジェントな製品で、導電性流体の高精度で信頼性の高い流量測定を必要とする幅広い用途向けに設計されています。当社の電磁流量センサー技術を使用しており、MAG 5000シリーズに続くまったく新しい世代のMAGトランスミッターです。SITRANS FMT020 は、水や廃水などの用途や一般的なプロセス産業で使用してください。次のMAGセンサーと組み合わせて完全な流量計を作ることもできます。
- SITRANS FMS500:水の用途
- SITRANS FMS300:高圧や高温を含むすべての用途
送信機は、エネルギー計算機のSITRANS FUE950 と連携できます。SITRANS FUE950は、流量計からパルス信号を取得してエネルギーを測定します。