all
SITRANS FMT020 を備えた完全な流量計
SITRANS FMT020 と組み合わせて、磁気流量計システムSITRANS FM520を形成してください。SENSORPROM™ テクノロジーにより、起動設定とキャリブレーションデータが自動的にアップロードされ、試運転が容易になります。
硬質ゴムのNBRとEPDMライナーを備えたSITRANS FMS500センサーは、あらゆる水用途向けに設計されています。低流量精度の向上は、水漏れ検知に最適です。SENSORPROM™ テクノロジーを採用しており、簡単な試運転と現場での交換を可能にする真のプラグアンドプレイソリューションを提供します。
検証済みの校正により、正確な流量測定が保証されます。水漏れ検出の低流量精度を向上しました。
SITRANS FMS500センサーは地下および水中設置(IP68)に適しているため、作業環境での信頼性の高い動作が保証されます。
統合された接地電極が含まれているので、多くの用途に接地リングは必要ありません。ゼロアップとゼロダウンのインストール機能。
SITRANS FMT020 と組み合わせて、磁気流量計システムSITRANS FM520を形成してください。SENSORPROM™ テクノロジーにより、起動設定とキャリブレーションデータが自動的にアップロードされ、試運転が容易になります。
SITRANS FMS500は、状況に応じた検証と診断が可能で、パフォーマンスチェックを簡単かつ効率的に行えるように設計されています。
次の飲料水に関する認定と承認が適用されます — EPDM: WRAS、NSF/ANSI規格61、DVGW 270、AS/NZS 4020、GB/T 5750、ACS、BelgaQua。