all
極端なプロセス条件をサポート
真空用途に適した強化PFAなど、腐食性媒体や高いプロセス温度に対応する電極とライナーの材料を選択してください。
SITRANS FMS300は堅牢な電磁流量センサーで、導電性液体を正確に測定できます。さまざまな線形および電極のオプションがあり、表面が滑らかで信頼性の高い操作が可能です。プロセスをスムーズに進めるための現場検証用に設計されています。
SIMATIC HMI ユニファイド・コンフォート・パネルにSiemens ユニファイド・エッジ・アプリを使用することで、チームは視覚化を拡張し、安全なアプリ更新を調整し、OTとITをつなげてよりスマートな運用を実現できます。
溶接センサー構造と要求の厳しい媒体に適した材料を選択することで、安定した正確な流量測定値を実現します。
SENSORPROMテクノロジーを使用してキャリブレーションと起動データを自動ロードし、迅速なセットアップと信頼性の高いハンドオーバーを実現します。
可動部品がなく、表面が滑らかなため、ビルドアップが制限されるため、耐用年数が長くなります。
真空用途に適した強化PFAなど、腐食性媒体や高いプロセス温度に対応する電極とライナーの材料を選択してください。
生産を継続し品質を保証するために、センサーを取り外さずに性能チェックを行います。
統合コンフォートパネルにエッジアプリを導入して視覚化を拡大し、OTとITをつなぎ、更新を一元管理します。