all
流量と温度を同時に測定します
2つのプロセス値をキャプチャして、診断を強化し、センサー数を減らします。1分あたり0.03〜350リットルの範囲で、さまざまな用途に適しています。
SITRANS FM100とSiemens ユニファイド・エッジ・アプリを組み合わせると、正確な流量と温度のデータを、エッジでの運用上の洞察に即座に変えることができます。コンパクトな電磁計は小中流量に対応し、アプリは工場全体の視覚化、分析、デバイス管理を効率化します。
IO Linkまたは設定可能な出力を介して統合します。光学式タッチキーと回転可能なディスプレイを使用してローカルにセットアップして、現場ですばやく展開できます。
双方向測定と内蔵PT1000温度センサーで小から中程度の流れを監視して、より詳細なコンテキストを実現します。
外部制御付きのドージング機能を使用して、設定可能なカウンターで合計量を追跡しながら、充填と注入のタスクを最適化します。
2つのプロセス値をキャプチャして、診断を強化し、センサー数を減らします。1分あたり0.03〜350リットルの範囲で、さまざまな用途に適しています。
既存のシステムと簡単に統合するには、IO Linkまたはアナログ、パルス、周波数、またはアラーム出力を選択してください。
頑丈で使いやすいパフォーマンスを実現するには、ステンレススチールのハウジングと手袋を着用したまま操作できるカラーディスプレイを採用しています。