Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS FM MAG 8000 なの?

SITRANS FM MAG 8000は、信頼性の高い水流測定のために設計された電池式流量計のポートフォリオです。この柔軟性により、ほとんどどこにでも設置でき、正確で高性能な水流測定が可能になります。オプションのIIoTワイヤレス通信モジュールを使用すると、スマートな水管理のための包括的なデータをリモートで読み取ることができます。

主なメリット

水の量と質を管理します

抽出、配水、水道網、灌漑をリモートで監視します。スマート水道メーター、高度なリモート構成、内蔵センサー認定により、水の量と質を簡単に管理できます。

下水道の水負荷を管理します

SITRANS FM MAG 8000は、水処理や雨水条件下での下水負荷と正確な体積測定を可能にします。SIWA SuiteとSITRANS ハブIQは、ポンプ効率、下水管などのデータを補完します。

オンサイト訪問を減らす

リモートアクセスにより、完全なセンサーと通信データを使用して通常のサービスのオンサイト訪問を減らすと同時に、高度なネットワーク管理のための完全なデータを受け取ることができます。

注目の機能