Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS FM Verificator なの?

SITRANS FM Verificatorは、複雑な検証やパフォーマンスチェックを行うために使用される非常に高度な機器です。設置の手間をかけずに現場でテストを行うことで、センサーの磁気完全性を含め、流量計が仕様の範囲内であることを確認します。この全自動検証は、パフォーマンスがISO 9001およびISO 14001規格に準拠していることを確認する完全なレポートを提供します。

主なメリット

シャットダウンせずに流量計を検証してください

ラインで完全なチェックを行って、除去されないようにし、精度とコンプライアンスを維持しながら生産を続けてください。

コンプライアンス報告をスピードアップしましょう

監査の準備と迅速な文書化のために、追跡可能な検証証明書を現場で生成してください。

エッジの視覚化を効率化

結果をUnified Edge Appsと組み合わせて、データをローカルに表示し、アプリを一元管理し、サイト間で拡張できます。

注目の機能