all
低導電率の流れを測定します
難しいプロセス媒体では、1センチメートルあたり約1マイクロシーメンスの低導電率でも自信を持って操作できます。
SITRANS FM TRANSMAG 2とセンサー911 Eは、脈動流、低導電率、重いスラリーなどの難しい媒体でも信頼性の高い流量を測定します。機器をSiemens Unified Edge Appsと組み合わせると、最新のHMI、一元化されたアプリケーション管理、およびプラント全体の効率化のためのスケーラブルな導入が可能になります
鉱業やパルプ用途では、強い励起と高固形分濃度での高速応答により、正確な測定を維持できます-
溶接構造と高度な交互フィールド技術により、安定したゼロ点と頑丈な性能を実現します。
診断とステータス用のアナログ出力とデジタル出力を備えたHARTとPROFIBUS PAを介して既存のオートメーションに接続します。
難しいプロセス媒体では、1センチメートルあたり約1マイクロシーメンスの低導電率でも自信を持って操作できます。
SmartPlugの自動読み取りとローカルディスプレイでの簡単なメニュー操作により、スタートアップをスピードアップできます。
WinCC Unified Runtimeとアラームとロギング用のアプリベースの拡張機能を使用して、HMIをエッジで構築して管理してください。