Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS FM MAG 6000 なの?

SITRANS FM MAG 6000は、より高い精度とより高い機能を必要とする要求の厳しいアプリケーション向けのマイクロプロセッサベースの送信機です。この高精度のマグメータは流量測定を改善し、統合されたプラットフォームを通じてすべての製品で柔軟に使用できるようにします。独自のSensorProm技術により簡単な試運転が可能で、検証済みの校正により最も正確な流量測定が保証されます。

主なメリット

SITRANS FMのポートフォリオと統合してください

当社の統合プラットフォームにより、すべての製品(MAG 5100/3100/1100)でFM MAG 5000または6000トランスミッターを柔軟に使用できます。

フレキシブルなオプション付きのマウント

FM MAG 5000は取り付けに柔軟性があり、コンパクトまたは個別の設置が可能です。

トラブルシューティングが簡単です

包括的な診断とサービスメニューにより、トラブルシューティングとデバイス検証が向上します。

注目の機能