Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS FM MAG 5100 W?

SITRANS FM MAG 5100 Wは、あらゆる水用途に対応するセンサーです。低流量精度の向上により水漏れの検出に役立ち、検証済みの校正により正確な流量測定が保証されます。さらに、独自のSensorPromテクノロジーにより、重要なデータを保存して送信機に渡すことで、シンプルで柔軟なセンサーの試運転が可能になります。

A water splash in the air with droplets falling down.

主なメリット

最も過酷な環境にも設置してください

IP68定格のため、センサーは地下や水中など、難しい場所に設置できます。

柔軟な送信機プラットフォームのメリット

統合されたプラットフォームにより、SITRANS FMポートフォリオ全体でMAG 5000/6000トランスミッターを柔軟に使用できます。

プラグアンドプレイの試運転で時間を節約しましょう

送信機の交換と試運転は、現場ですばやく簡単に数分で完了します。

注目の機能