all
腐食性媒体を自信を持って測定してください
PTFEまたはPFAライナーとハステロイ電極を備えた完全に溶接されたボディは、プロセスアプリケーションでの腐食性の高い液体や真空条件をサポートします。
SITRANS FM MAG 3100 Pは、化学プラントやプロセスプラントの腐食性媒体に信頼性の高い流量測定を提供します。完全に溶接されたボディのPTFEまたはPFAライナーとハステロイ電極は、優れた耐薬品性を発揮します。サイズはDN 15〜DN 300で、MAG 5000またはMAG 6000の送信機と組み合わせて完全な計量ソリューションを実現します。
PTFEまたはPFAライナーとハステロイ電極を使用した耐腐食性構造は、刺激の強い媒体や150°Cまでの高温でも信頼性の高い測定をサポートします。
Unified Edgeアプリは、アプリケーションのライフサイクル管理、ローカル分析、およびフローデータをリアルタイムの診断と決定に変換するためのMQTT接続を提供します。
センサーをMAG 5000または6000の送信機とペアリングすると、化学環境やプロセス環境に適した柔軟な通信と承認が可能になります。
PTFEまたはPFAライナーとハステロイ電極を備えた完全に溶接されたボディは、プロセスアプリケーションでの腐食性の高い液体や真空条件をサポートします。
センサーをSiemens 送信機と組み合わせると、デジタル信号処理とフィールドバスのオプションで精度が0.2%になります。
SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge とUnified Comfort Panelsでアプリを実行して、ローカル処理、視覚化、安全なデータ交換を行います。