all
頑丈なデザイン
FM MAG 3100は炭素鋼(またはAISI 304)製で、耐腐食性の二成分エポキシコーティングまたはAISI 316 Lの研磨されたフランジとハウジングが付いており、極端な測定電極を使用する特殊なプロセス条件にも耐えることができます。
SITRANS FM MAG 3100は、ほぼすべてのフローアプリケーションに最適にフィットするように設計された電磁流量センサーです。多種多様なマグメータライナーと電極により、さまざまなプロセスニーズへの適応性が保証されます。独自のSensorProm技術により、シンプルで柔軟な試運転が可能になり、頑丈な完全溶接構造により耐久性が確保されます。
プラグアンドプレイ設計で、コンパクトまたは個別の設置が可能で、現場で簡単に送信機の交換や試運転ができます。また、追跡可能な認証によるMAGのオンサイト検証により、サービスと診断が簡単になります。
FM MAG 3100は、あらゆる用途に使用できるライニングと電極を備えたユニバーサル電磁流量センサーです。爆発の危険がある環境での使用が承認されています。最高356°Fの高温バージョンもあります。
当社の統合プラットフォームにより、すべての製品(MAG 5100/3100/1100)でMAG 5000/6000トランスミッターを柔軟に使用できます。
FM MAG 3100は炭素鋼(またはAISI 304)製で、耐腐食性の二成分エポキシコーティングまたはAISI 316 Lの研磨されたフランジとハウジングが付いており、極端な測定電極を使用する特殊なプロセス条件にも耐えることができます。
当社の主要なSensorPromテクノロジーは、センサー固有の重要なデータを保存し、送信機に渡します。フローセンサーは「ホットスワップ可能」で、運転中に交換することもできます。
検証済みの校正により、正確な流量測定が保証されます。Siemens 各流量計は、ISO/IEC 17025に個別に認定された施設で校正されています。