Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS FM MAG 1100 なの?

SITRANS FM MAG 1100は、ステンレススチール構造のコンパクトなウェーハ設計で堅牢な電磁流量検知を実現します。Siemens Unified Edge Appsと組み合わせることで、最新のHMI、ローカル分析、および一元化されたアプリケーション管理が可能になり、マシンからプラントへの迅速なスケーリングが可能になります。

A promotional image of a Sitrans Mag 1100 device, a magnetic flow meter used for measuring the flow of conductive liquids.

主なメリット

展開を加速させて

ユニファイド・エッジ・アプリを使用するとHMIを迅速に構築でき、MAG 1100は安定した信号を提供して自信を持って制御できます。

データ統合を強化してください

送信機とPLCのデータをエッジでまとめることで、リアルタイムの洞察と一貫した運用が可能になります。

ライフサイクル管理を合理化しましょう

アプリケーションの更新と診断を現場検証内で一元的に適用することで、パフォーマンスを維持し、メンテナンスを軽減できます。

注目の機能