コンポーネントドージングの精度
機能を調整するにはSIWAREX WP351とWP251の計量電子機器を使用し、粗流と細流の制御、排出、その他のドージング機能にはソフトウェアを使用してください。高い精度を期待してください。
SIWAREX FTA、WP251、WP351を含む当社のSIWAREX計量電子機器は、工業用ドージング、充填、および袋詰めスケール用の正確な計量ソリューションを提供します。これにより、さまざまな計量作業で正確で効率的な材料処理が可能になります。
多くの工業プロセスでは、さまざまな材料のドージングに高い精度と速度が求められます。SIWAREXを使用すると、製品の品質と運用効率に不可欠な迅速かつ正確な充填を実現できます。当社の電子計量アプリケーションは、バッチ信号の高分解能、高精度、高速切り替えを提供します。
SIWAREX WP351とWP251はどちらも、単一成分または複数成分のドージングに適した高い分解能と高精度を備えています。ソリューションをSIMATICの自動化環境にシームレスに統合します。
成分の分注の精度を高めることは、製品の品質向上と成功に欠かせない要素です。当社の正確で信頼性の高い測定機器は、製品の品質を保護するために一貫した投与を行います。
固体または液体の商品を迅速かつ正確に完全に充填します。当社の計量アプリケーションは、スピードと精度を提供し、計量作業を合理化します。
当社のSIWAREXソリューションは、必要な規模を問わず堅牢なパフォーマンスを提供します。進化する業務に適応し、信頼できる計量インフラを構築してください。
機能を調整するにはSIWAREX WP351とWP251の計量電子機器を使用し、粗流と細流の制御、排出、その他のドージング機能にはソフトウェアを使用してください。高い精度を期待してください。
SIWAREX計量電子機器をSIMATICの自動化環境にシームレスに統合してください。シンプルなスケーラビリティを楽しんで、1つのSIMATICオートメーションステーションで単一または複数の投与ユニットを自動化できます。
投与にはSIWAREX WP351とWP251の計量電子機器を使用してください。調整された機能とソフトウェアにより、粗流と微細流、排出などの投与操作を制御して、正確な結果を得ることができます。