Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜContinuous weighing するの?

Siemens ベルトスケール、計量装置、固体流量計は、動いているドライバルク固体、粉末、粒状物質の連続的なインライン計量を提供します。

当社の連続計量ソリューションは、正確で信頼性の高い計量を提供し、生産の最適化を可能にします。これらのシステムは、簡単な設置、低メンテナンス、高精度を兼ね備えているため、最大のパフォーマンスを発揮します。

ベルトスケール、計量装置、固体流量計に加えて、SIWAREXターミナルやインテグレーターなどのスタンドアロンの計量電子機器、ホイール駆動のリターンベルトやシャフト駆動速度センサーを含む速度センサーオプション、SIMATIC S7-1200コントローラー、分散型I/OシステムSIMATIC ET 200SP、機械校正ツールなどの連続計量アクセサリを提供しています。

主なメリット

設置が早く、メンテナンスの手間が省けます

Siemens ベルトスケールは設置が簡単で、可動部品がないため、必要なメンテナンスが限られます。生産性の向上:独自のロードセル設計の横力は、測定精度に影響を与えません。

材料の流量を制御します

Siemens 計量装置は、ベルトにかかる負荷とベルトの速度を継続的に測定して現在の供給率を計算し、測定した量をセットポイントと比較してベルト速度を制御することで、生産を最適化します。

重要なアプリケーションをサポート

すべての固体流量計モデルは、正確で再現性のある結果を生成し、バッチロードアウトやブレンドなどの重要な機能に使用できます。安全な過負荷保護は標準機能です。

注目の機能