Siemens ベルト計量システムでは、流量の記録、在庫レベルの確認、生産の監視を行うことで、大量の固形物を信頼性の高い連続インライン計量できます。過酷な環境でも一貫したパフォーマンスを期待してください。
過酷な環境で一貫した性能を発揮してきた実績のあるコンベアベルトスケールは、簡単なドロップイン設置、メンテナンスの手間が少なく(可動部品なし)、再現性の高い精度を兼ね備え、生産的な操作を実現します。
Siemens ベルト計量システムでは、流量の記録、在庫レベルの確認、生産の監視を行うことで、大量の固形物を信頼性の高い連続インライン計量できます。過酷な環境でも一貫したパフォーマンスを期待してください。
過酷な環境で一貫した性能を発揮してきた実績のあるコンベアベルトスケールは、簡単なドロップイン設置、メンテナンスの手間が少なく(可動部品なし)、再現性の高い精度を兼ね備え、生産的な操作を実現します。

大量の固形物を信頼性の高い連続インライン計量するには、Siemens コンベアベルトスケールが最適です。これらの体重計はコンパクトで設置が簡単です。

当社のデバイスには、ホイール駆動のリターンベルトとシャフト駆動のスピードセンサーが含まれます。ベルト速度が速いか低いかにかかわらず、信号の種類が異なれば、用途に最適な適応が可能になります。

Siemens 機械式校正ツールを提供しています。試験ウェイト用のホイストシステムと、対応するテークアップ装置を備えた校正チェーンです。必要に応じて、取り付け補助としてベンドプーリーを用意しています。