Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ超音波レベル測定アクセサリーなの?

Siemens、設置を簡素化し、理想的なシステムパフォーマンスを実現できるように、超音波トランスデューサーとレベル測定ソリューション用の便利なアクセサリを提供しています。

当社のアクセサリは、超音波トランスデューサの導入における一般的な課題に対処し、すべてのステップを簡素化して、複雑さを克服し、正確で信頼性の高いシステム運用を可能にします。

Easy Aimersはバルク固体のトランスデューサーを正確に向けるので、測定の精度が向上します。取り付けブラケットは迅速な設置を可能にし、時間と費用を節約します。

SmartLinxモジュールは、産業用バスへの直接デジタル接続を提供し、統合を合理化し、エンジニアリングの労力を軽減します。

TS-3温度センサーは、特定のSiemens 超音波レベルコントローラーの温度補償用の入力信号を提供します。

Temperature sensor

注目のアクセサリー