Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Smart Condition Monitoring (SCM-IQ) - Package 搭載 PowTechnology

PowTechnology は30年以上にわたりインテリジェント・オートメーションのスペシャリストであり、Siemens 計測インテリジェンス・ソリューション・パートナーでもあります。私たちは、お客様がセンサーや機械からのデータをクラウドに活用して、信頼性、パフォーマンス、持続可能性を向上させるのを支援してきました。Siemens Measurement Intelligenceのセンサーと計装のポートフォリオは、PowTechnology の「すぐに使える」ゲートウェイとシームレスに統合されているため、ユーザーはデータをすばやく、簡単に、費用対効果の高い方法で収集でき、顧客固有の総合的なソリューションを促進できます。PowTechnology はOTとITを結びつけます。

なぜでしょうか Smart Condition Monitoring-パッケージソリューション。

バッテリー駆動のマルチセンサーを簡単に改造できます。
ローカルハブへのワイヤレス通信。
クラウドへの携帯電話通信。
クラウド上の人工知能はそのプロセスについて学習します。
異常が検出されました-アラートが送信されました。
ポンプ、コンプレッサー、ギアボックス、内燃機関、エクストラクター、ミキサーに最適です。
投資/運用コストが低い。
構成済みのパーツキット。
1つのアプリケーションからプラント全体まで拡張可能なテクノロジー

multisensors-16-9.jpg

利点

  • 専門的なスキルは必要ありません
  • 機器障害の事前警告
  • ダウンタイムとメンテナンスコストを削減します

主要な機能

リソースと関連製品の詳細