Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITOP PSU8600 なの?

SITOP PSU8600電源システムは、産業プラントや機械に信頼性の高い24V電力を供給します。PROFINET、イーサネット/IP、またはOPC UAを介してオートメーションシステムに完全に統合してください。

複雑な産業施設には、効率的で柔軟で信頼性の高い電力が必要です。SITOP PSU8600は、独自の機能と高度な診断機能でこれらの課題を解決します。運用データを記録し、継続的かつ最適なパフォーマンスを実現するための重要な情報を提供します。

主なメリット

空き状況を増やす

包括的な診断により、高いプラント可用性を実現します。記録された運用データを予知保全に使用して問題を早期に特定し、ダウンタイムを最小限に抑え、システムパフォーマンスを最適化します。

スペースを最適化

高効率で熱損失を最小限に抑えるには、コンパクトな構造を使用してください。最大4つの過負荷監視出力により、回路遮断装置用のスペースを節約できます。制御キャビネットの設計を簡素化して、追加のコンポーネントや配線を減らしてください。

停電からの保護

SITOP PSU8600で停電から業務を保護してください。ショートディップにはバッファーモジュールを、長時間の停電にはUPSモジュールを使用してください。制御を維持しながら、プラントの電源を安全に切ってください。

注目の機能