なぜSITOP PSU8400 なの?
SITOP PSU8400は、IO-Link 通信を備えた信頼性の高い電源です。産業用アプリケーションに安定した電力を供給し、オンサイト診断とリモート診断の両方を提供して制御を強化します。
従来の電源には、高度な診断機能や厳しい条件下での堅牢な性能が欠けていることがよくあります。SITOP PSU8400は、便利なパラメータ設定、監視と診断、高い電力リザーブ、最大 96% の効率レベルを提供することでこれに対処しています。その頑丈な設計により、不安定な電源システムや2相エラー時でも安定した動作が保証されます。