Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITOP PSU6200?

SITOP PSU6200は、12、24、または48Vを必要とする幅広い標準アプリケーション向けに設計されたコンパクトな万能電源で、高性能で包括的な診断機能と動作信頼性を提供します。

SITOP PSU6200の専用診断機能は、電源ユニットの負荷と耐用年数を監視し、LEDを介してステータスを通知します。その後、オートメーションシステムと統合して常時状態監視を行います。これにより、潜在的な問題に積極的に対処し、システムの稼働時間を維持できます。

SITOP PSU6200のポートフォリオには以下が含まれます。

  • SITOP PSU6200、単相、12 V、24 V、48 V DC
  • SITOP PSU6200、三相、24 V、48 V DC

主な利点

透明性を強化

継続的な状態監視により、電源の状態を把握できます。診断を自動化システムに統合してリアルタイムデータを取得することで、積極的な意思決定とシステム管理の改善が可能になります。

インストールを簡素化

明確なラベルとプッシュイン端子を使用して、迅速かつ効率的に設置を完了します。スリムなデザインは余分なスペースを必要とせず、コントロールパネルのスペース利用を最適化し、プロジェクト全体のコストを削減します。

高可用性を実現

過負荷に対する堅牢な保護と幅広い入力範囲により、機械の連続運転が可能になります。頑丈な金属製ハウジングと将来のEMC規格への準拠により、高いレベルの安全性とシステムの信頼性が実現します。

主要な機能