Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITOP PSU4200 なの?

SITOP PSU4200は新世代の基本電源で、あらゆる種類の基本アプリケーションに最適です。コンパクトな設計と簡単なプッシュイン設置により、コントロールパネルの貴重なスペースと時間を節約し、スペース不足や時間的制約などの一般的な課題に対処します。この電源は、高効率(最大93%)、信頼性、および基本的なアプリケーション向けの手頃な価格のユニークな組み合わせを提供します。

注目の機能