all
パワー出力
4つの10A負荷出力と2つのNECクラス2出力を備えた三相電源から、最大40Aの24VDCを供給します。
SITOP PDP6200は、IP65保護、6つの監視出力、およびイントラロジスティクス用の安全トルクオフにより、過酷な環境に分散型24V電源を供給します。シーメンスの統合エッジアプリと組み合わせることで、チームはエッジでの迅速な視覚化、診断、リモートリカバリを実現できます。
IP65の設置と機械での24 V配電用の統合三相電源により、キャビネットの複雑さと配線が軽減されます。
Safe Torque Off を使用すると、電源を切らずにドライブを停止できるため、イントラロジスティクス設定で材料の流れがすぐに再開されます。
コードなしで視覚化し、アプリを一元管理し、アラームを転送することで、どのデバイスでも一貫したHMIを実現できます。
4つの10A負荷出力と2つのNECクラス2出力を備えた三相電源から、最大40Aの24VDCを供給します。
電子ヒューズとリモートリセットにより保護された出力を復元し、障害発生後の回復時間を短縮します。
Unified Runtime を実行してエンジニアリングアップデートを一元的に行い、マシンやサイト全体で HMI を最新の状態に保ちます。