SITOP DC UPS モジュールは、停電時に24Vの電力を確保し、技術とデータを保護すると同時に、制御されたシャットダウンや継続的な運用を可能にします。Siemens Unified Edge Appsと組み合わせると、リアルタイムの視覚化、一元的なアプリ管理、レジリエントな自動化のためのシームレスな接続が可能になります。
all
電力をインテリジェントにバッファします
コンデンサまたはバッテリーのエネルギー貯蔵で数秒から数時間の24Vバッファリング用のモジュールを選択してください。
SITOP DC UPS モジュールは、停電時に24Vの電力を確保し、技術とデータを保護すると同時に、制御されたシャットダウンや継続的な運用を可能にします。Siemens Unified Edge Appsと組み合わせると、リアルタイムの視覚化、一元的なアプリ管理、レジリエントな自動化のためのシームレスな接続が可能になります。
バッテリーまたはコンデンサモジュールで停電を橋渡しして、プロセスを維持し、コストのかかるダウンタイムを回避します。
データの損失や機器の損傷を防ぐために、PCと自動化システムの安全で明確なシャットダウンを可能にします。
コード不要のツールでビジュアライゼーションを作成し、アプリをリモートで管理することで、サイト間で一貫したパフォーマンスを実現できます。
コンデンサまたはバッテリーのエネルギー貯蔵で数秒から数時間の24Vバッファリング用のモジュールを選択してください。
PROFINETまたはOPC UA経由で接続して、SITOPマネージャーを使用してTIA Portal で診断と制御を行います。
ユニファイド・オンライン・エンジニアリングを使用して、HMIアップデートを導入し、アラームを転送して業務を合理化してください。