なぜSITOPアドオンモジュールなのか?
SITOPアドオンモジュールは、一次側と二次側の干渉や危険から電源を確実に保護する拡張モジュールです。停電、極端な電圧変動、または障害負荷から保護することで、プラントの停止や費用のかかる損害を防ぎます。これらのモジュールは、SITOP電源ユニットを独自に柔軟に拡張できるため、完全な全面的な保護が可能になります。
さまざまな潜在的な危険からの信頼性の高いシステム保護
冗長性による障害からの保護
2 つの電源を切り離すことで、1 つの電源ユニットに障害が発生した場合でも、信頼性の高い 24 V DC 電源を確保できます。モジュールは給電電源ユニットを継続的に監視し、障害が発生した場合は信号を送信します。

24V DC負荷の障害箇所を迅速かつ選択的に特定
24 V DC 電源回路を別々の分岐に分割し、選択的に保護します。モジュールは障害のある負荷回路を確実に切り離し、他の負荷への供給が中断することなく継続されることを保証し、プラント全体の故障を防ぎます。

短期的な電源障害の解消
電解コンデンサを使用して数秒以内に短期間の電源障害 (電圧低下) をブリッジし、信頼性が高く中断のない動作を保証します。

突入電流の確実な削減
モーター、変圧器、その他の機器の始動による高突入電流を確実に低減することで、電源と接続されているすべての負荷を保護し、保護装置のトリップや敏感なコンポーネントの損傷を防ぎます。

高逆電圧からの保護
SITOP CHO1400チョッパーモジュールは、24Vまたは48V電源の出力を負荷(ブレーキモードのDCモーターなど)によって誘導される過剰な電圧から保護します。回生ブレーキにより電圧がモジュールの応答閾値を超えると、モジュールは内部抵抗を介して回生エネルギーを熱に変換することによって電圧を制限します。

トリップミニチュアサーキットブレーカー
SITOP PBM1200パワーブーストモジュールは、20AのSITOP 24Vまたは48V電源と並列に接続できるため、短絡が発生した場合に影響を受けるフィーダーを数ミリ秒で切断できます。パワーブーストモジュールは、小型回路ブレーカーが必要とする高いトリップ電流を短時間供給して、影響を受けたフィーダを切断します。