Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSISTAR®?

SISTAR® は、バッチ操作用のSCADAベースのプロセス制御システムです。標準化されたモジュール設計により、プロジェクトの迅速な実施とエンジニアリングコストの削減を実現します。自動レシピ管理、コンプライアンスのためのデジタル透明性、シームレスなデータ統合(OPC UA)、および堅牢なサイバーセキュリティにより、顧客は一貫した製品品質を得ることができます。これにより、アジャイルなスケーラビリティとプロアクティブなメンテナンス、進化する需要に対応する将来を見据えた生産が可能になります。

メンテナンスと適応の簡素化

標準化された有名なエンジニアリングプラットフォームを活用して、専門家やサービスパートナーに簡単にアクセスでき、メンテナンスやレシピの調整が簡単になります。

生産の完全な透明性

文書化やコンプライアンスに関する関連データにすばやくアクセスして、生産効率とすべてのバッチに関する完全な洞察を得ることができます。

品質管理と診断の強化

プロセス画面のデータは記録されて再生可能なため、品質問題の根本原因を簡単に分析でき、全体的な管理が向上します。

主要な機能

標準化されたエンジニアリングプラットフォーム

SISTAR® は、標準化され広く認知されているエンジニアリングプラットフォームを基盤としているため、資格のある専門家やサービスパートナーにすぐにアクセスできます。これにより、継続的なメンテナンスタスクが大幅に簡素化され、レシピの調整が簡単になり、中断を最小限に抑えながら業務をスムーズかつ効率的に実行できます。

Sistar Webプロセス画面

包括的な生産モニタリング

SISTAR® で生産プロセスについて比類のない洞察を得てください。生産効率を完全に把握でき、生産されたすべてのバッチのデータにすぐにアクセスできます。この包括的な監視機能は、文書要件を満たし、規制遵守を確保するのに役立ちます。また、製造を最適化するための貴重な運用上の洞察を得ることができます。

Sistarのルートコントロール

視覚化されたプロセスデータのリプレイ

SISTAR® は、標準のユーザーインターフェイスを通じてすべてのプロセス画面のデータを記録して再生できるようにすることで、品質管理を強化します。この強力な診断ツールにより、発生する可能性のある品質問題の根本原因を迅速かつ正確に分析できるため、迅速なトラブルシューティングと生産品質の継続的な改善が容易になります。

シスターリプレイモード

他の人がSISTAR® をどのように使用しているかを調べてください

シュタッドラウアー・マルツファブリック・GesMBH | 最先端の醸造・製パン材料

高度な自動化と統合センサーにより、正確なデータ収集と最高の製品品質が保証されます。SISTAR® は直感的な視覚化を通じて、STAMAGの従業員がプロセスを効率的に解釈できるよう支援します。リプレイモード、バッチレポート、ステップログは、分析、最適化、完全なトレーサビリティを提供します。

Select...

消費者向けパッケージ商品のSISTAR®

消費者向けパッケージ商品の生産には、一貫した品質、多様なレシピ管理、食品、飲料、パーソナルケアの効率的な製造が必要です。SISTAR® は、正確なレシピの実行と堅牢なバッチ管理を提供し、効率を最適化し、無駄を最小限に抑え、厳格な品質管理と規制遵守をサポートします。

F&B Visualさまざまな消費者向けパック商品

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品