Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Star-delta contactor assemblies を選ぶ理由は?

SIRIUSスターデルタコンタクターアセンブリは、非同期モーターを最大限の効率で始動するための信頼性が高く省スペースのソリューションを提供します。始動電流を直流値の3分の1に減らすことで、システムを保護し、モーターの寿命を延ばします。Siemens 設計は、最適化された回路と統合コンポーネントによって、電流のピークや接点の摩耗などの一般的な切り替えの課題を克服し、スムーズな動作と長期的なパフォーマンスを保証します。

主な利点

始動電流を減らしてください

モーターの突入電流を直通起動時の何分の1かに抑え、上流の保護装置を保護し、システムへの電気的ストレスを最小限に抑えます。

パネル構築を加速してください

統合されたインターロックでテストされた状態で届く配線済みのアセンブリを配備して、配線の労力を減らし、試運転時間を短縮します。

マシンの稼働時間を強化します

スイッチオーバー中の不快なトリップや接点の摩耗を防ぐために、頑丈なSIRIUSコンポーネントと推奨のスターデルタ回路を使用してください。

主要な機能