Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜスタックライトと信号柱なの?

シーメンスのスタックライトと信号柱のポートフォリオは、産業用タワーライトと音響警告装置です。機械や自動プロセスの複雑なワークフローを監視したり、緊急時には視覚的または音響的な警告システムとして使用してください。

複雑な産業環境には、プロセス制御と安全のために明確で適応性のある信号が必要です。当社の信号コラムはモジュール式で柔軟な設計です。ニーズに合わせて視覚要素と音響要素をカスタマイズして、明確なコミュニケーションを図り、業務上の変更や緊急事態に迅速に対応できるようにします。

設置が簡単で、衝撃や振動に強いため、産業環境での信頼性の高い操作が可能です。AS-interfaceまたはIO-Linkと統合してデジタル接続と診断を行い、プロセス制御を強化します。

次の中から選んでください:

  • 8WD42
  • 8WD44
  • 8WD46

主な利点

警告システムを改善してください

機械の複雑なプロセスや自動化されたプロセスを、わかりやすい視覚補助で監督します。緊急時には、当社の信号柱を視覚または音響による警告システムとして使用して、運用上の安全性を高めてください。

設置を効率化

信号柱とスタックライトを簡単に設置できます。接続エレメントとカバーの間には複数のエレメントを取り付けることができます。

厳しい環境でも機能する

組立ライン、コンベアシステム、出荷ステーションなど、産業および建築用途に信号カラムを配備してください。その頑丈な設計は衝撃や振動に強く、信頼性の高い性能と長い動作寿命を実現します。

注目のソリューション