Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC ET 200SP e-Starter の?

完全電子式のモータースターターであるSIMATIC ET 200SP e-Starterで、三相非同期モーターと抵抗性負荷を切り替えて保護してください。完全に電子的な短絡および過負荷保護を提供します。

ショートした場合、e-Starterは5μs未満で短絡電流を検出してオフにします。この速い反応時間のおかげで、短絡電流はもはや破壊的ではありません。障害が解消されると、SIMATIC ET 200SP e-Starter はすぐに再起動できるようになります。

内蔵のスマートスタートは、位相最適化スイッチングとともに、突入電流を中和し、始動電流を減らし、始動トルクのピークを最小限に抑えます。コンパクトなe-スターターはSIMATIC ET 200SP システムの一部で、ステップ7(TIA Portal)に完全に統合されています。

主なメリット

システムの可用性を最適化します

信頼性の高い短絡検出、5μs未満の超高速スイッチング、および電気負荷の軽減により、可用性が向上します。障害が修正されたら、すぐに再び電源を入れることができます。

モーターと用途に優れた保護を提供します

突入電流を中和し、始動電流やトルクのピークを低減する内蔵スマートスタートで、高効率モーターや敏感なアプリケーションを電気的および機械的な損傷から保護してください。

エンジニアリングの労力を軽減します

バックプレーンバスとプラグイン技術により、TIA Portal にe-Starterを簡単にインストールしてすばやくセットアップできるため、効率が向上します。自動再パラメータ設定(ホットスワップ)により、操作中にデバイスを簡単に交換できます。

注目の機能

他の人がe-Starterをどのように使用しているかを調べてください

Select...
e-Starter Use Case automotive

自動車業界のe-スターター

自動車の塗装では、正確な乾燥が不可欠です。e-Starterは、PIDと全波制御を使用して、赤外線ヒーターと抵抗ヒーターの信頼性の高い温度制御を保証します。従来のコンポーネントを交換すると、スペースを節約し、寿命を延ばし、予知保全のための詳細な診断が可能になります。

よく寄せられる質問

関連リソースと製品を探してください