Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜM200Dモータースターター?

頑丈でコンパクトなSIRIUS M200D motor starters は、過酷な産業環境の広範囲にわたる設置に最適です。最大5.5kWのモーターと負荷を始動して保護し、現場で実績のあるAS-i、PROFIBUS、PROFINETバスシステムへの接続用に設計されています。

厳しい環境でもモーター制御を効果的に管理します。当社のモータースターターは、高度な保護と監視を提供する堅牢な設計が特徴です。モーター電流の読み出しを含む広範な診断機能を使用して、問題を迅速に特定して解決してください。

SIRIUSのモータースターターの全ポートフォリオには以下が含まれます:

主な利点

効率を最適化します

パフォーマンスを向上させ、設置の柔軟性を高めます。当社のモータースターターは、分散ドライブソリューションの運用を簡素化して複雑さを軽減します。

試運転を簡素化します

わずか6つのステップで簡単に試運転を完了できるため、貴重な時間とリソースを節約できます。シンプルなローカル設定またはローカルインターフェースにより、モータースターターを迅速かつ効率的にセットアップできます。

メンテナンスを効率化

包括的な診断コンセプトと精巧なシステム監視により、システムの可用性が向上します。サービスが必要な場合は、モジュラーコンセプトと自動再パラメータ化で簡単に行えます。

主要な機能

リソースと関連製品を探してください

学ぶ

チラシ | 分散ドライブソリューション用の頑丈なモータースターター

パンフレット | SIRIUSハイブリッド産業用制御装置でモーターを始動します

視聴する

ビデオ | SIRIUS M200Dベーシックモータースターターの試運転

今すぐ始める