なぜSIMATIC ET 200SP motor starter なの?
SIMATIC ET 200SP motor starter は、最大5.5 kWの単相および三相モーター用のコンパクトでパワフルなスターターです。幅が30mmとコンパクトなため、コントロールパネルの貴重なスペースを節約でき、より小型で効率的なキャビネット設計のニーズに応えます。SIMATIC ET 200SP 分散型I/Oシステムの一部として、標準アプリケーションと安全アプリケーションの両方でシームレスな統合と信頼性の高いモーター保護を提供します。
注目の機能
主な機能
幅広い性能範囲
最大5.5 kWのモーターの幅広い性能範囲。
コントロールパネルのスペースを増やしてください
モジュール幅がわずか30mmで、コントロールパネルのスペースが増えます。
より速い設定
TIA Portal でのより迅速な設定。
より迅速なメンテナンス
パラメータの自動アップロードによる迅速なメンテナンス。
経済的です
モジュール変動が少なく、ハイブリッドスイッチング技術により経済的です。
プラントコストの削減
迅速な設置と配線により、プラントのコストを削減します。
モジュール交換が簡単です
モジュールの交換が容易なため、プラントの可用性が向上します。
安全ソリューション
SIMATIC F-CPUまたはSIRIUS 3SKセーフティリレーによる柔軟な安全ソリューション。